This page is not optimised for Internet Explorer.
Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.
EH 22080.
Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Corp
Bilă
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţa şi cursa arcului.
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice
Versiune cu forţa arcului mărită "EH 22080. Şurub cu bilă, fără filet, lung, cu guler şi bilă".
Cautarea dvs. a dat 37 rezultate
Forţa arcului mică: marcaj cu o linie
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii
Se recomandă toleranţa H7 pentru găurile de centrare d1.