Opri­toare cu in­de­xare cu inel de tragere

EH 22120.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Cautarea dvs. a dat 32 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22120.1310
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22120.1312
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Cod produs.:
22120.1314
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 21 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Cod produs.:
22120.1316
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 21 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1318
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1320
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1322
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1324
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 47 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22120.1340
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22120.1342
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Cod produs.:
22120.1344
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 21 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Cod produs.:
22120.1346
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 21 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1348
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 48 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1350
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 51 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1352
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 50 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
cu blocator
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1354
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu blocator – figura 2, Oțel
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 53 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22120.1410
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22120.1412
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Cursă s: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Cod produs.:
22120.1414
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 21 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Cod produs.:
22120.1416
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 21 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1418
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1420
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1422
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
fără blocator
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Cod produs.:
22120.1424
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • fără blocator – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Cursă s: 9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 27 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 47 g
show article view
Opritoare cu indexare

Material

Corp

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Inel tracţiune

  • Oţel inoxidabil 1.4310
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor
d2: M10
Cod produs.:
22120.0706
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor
d2: M12
Cod produs.:
22120.0708
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,6 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M16 mm
Cod produs.:
22120.0710
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Contrapiuliță ISO 4035, Oțel
  • Contrapiuliță ISO 4035, Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor
d2: M10
Cod produs.:
22120.0716
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,3 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
pentru bolţ şi indexor
d2: M12
Cod produs.:
22120.0718
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,6 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 4035
d2: M16 mm
Cod produs.:
22120.0720
CAD
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Contrapiuliță ISO 4035, Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 4035, Oțel inoxidabil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0115
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0116
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0515
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil

Asamblare

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Operaţii

Când folosiţi modelul cu blocator, rotiţi inelul de tragere cu 90°, după retragerea bolţului de blocare şi fixaţi inelul folosind crestătura (dacă bolţul de blocare nu trebuie sa revină).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – cu inel de tragere
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate