Cio­can BLA­C­K­CRAFT cu ca­pete moi
 IM0009183 Foto Banner

Cio­can BLA­C­K­CRAFT cu ca­pete moi

BLACKCRAFT

BLACKCRAFT - putere brută - ambalat cu atenţie!

Cu o carcasă din oţel acoperită cu PUR şi un mâner în formă ergonomică, ciocanul BLACKCRAFT este utilizat în cazul în care piesele sensibile trebuie tratate cu atenţie deosebită. Este deosebit de bine echipat pentru instalări şi reparaţii în sectorul autovehiculelor, pentru lucrări de îndreptare, pentru prelucrarea tablei şi pentru poziţionarea pieselor.

Rără recul, adică capul ciocanului este umplut cu alice din oţel. Drept rezultat, ciocanul nu va avea recul după lovirea piesei de prelucrat. Forţa totală de impact este transferată piesei de prelucrat care este în curs de procesare. BLACKCRAFT, astfel, permite o muncă fără oboseală, uşoră pe articulaţii.

BLACKCRAFT este disponibil cu diametre de 40 mm, 50 mm şi 60 mm.