Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi, car­casă din fontă
 IM0013196 Foto Banner

Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi, car­casă din fontă

Ciocane SIMPLEX cu capete moi, carcasă din fontă

Fabricate din fontă, carcasele vin şi cu o protecţie de coadă inclusă, acest lucru asigură o înaltă rezistenţă la rupere.

Absorţia viibraţiilor şi forma ergonomică a cozii realizată din lemn de înaltă calitate care este lăcuit dublu în zona de prindere şi este şi rezistent la murdărie. 

Sunt disponibile 8 inserţii cu diferite durităţi şi cu diamentre de la 30 mm până la 80 mm.

Conform principiului SIMPLEX, toate componentele pot fi înlocuite. Acest lucru ajută la  economisirea de fonduri sau resurse.