Provocările din meșteșugul tapițerilor și pielarilor sunt diverse - de la desprinderea delicată de pe mobilierul tapițat până ștanțarea cu forță a găurilor. Este bine de știut că Halder are ciocanul potrivit pentru dvs. pentru fiecare aplicație!
This page is not optimised for Internet Explorer.
Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.
Produse profesionale pentru
Provocările din meșteșugul tapițerilor și pielarilor sunt diverse - de la desprinderea delicată de pe mobilierul tapițat până ștanțarea cu forță a găurilor. Este bine de știut că Halder are ciocanul potrivit pentru dvs. pentru fiecare aplicație!
3377.140
3377.150