Opri­toare cu in­de­xare / Bo­lţuri de in­de­xare

Opritoare cu indexare  / Bolţuri de indexare / Mini indexoare / Indexoare de precizie

Opritoare cu Indexare

Opritoarele cu indexare sunt elemente de blocare cu bolţ, aşa numite şi pini de blocare sau ştifturi de închidere. Pot fi utilizate într-o gamă largă de sectoare industriale pentru diferite tipuri de aplicaţii de poziţionare sau fixare.

Se acţionează manual prin tragerea butonului sau a inelului.

Gama completă disponibilă din stoc cuprinde:

  • Forme constructive diferite ( mini indexoare, construţie compactă, cu flanşă de montaj, pentru piese cu pereţi subţiri, sudabile...)
  • Diferite tipuri de buton (rotund, Mâner T,  inel de tragere)
  • Diferite materiale disponibile  (oţel inoxidabil 1.4305, zinc turnat, oţel tratat, oţel galvanizat)
  • Opritoare cu indexare de precizie - forma precisă cu ştift/bucşă conică sau cilindrică
  • Opritor cu idexare cu buton de siguranţă - forma cu un buton pentru eliberare
  • Opritor cu indexare acţionare rapidă - formă specială pentru blocare rapidă (ştiftul sare în poziţie când este apăsat butonul)

Gama de accesorii cuprinde:

  • Gulere distanţiere
  • Blocuri de montaj
  • Bucşe de blocare
  • Bucşe de poziţionare

Bolţuri de indexare

Bolţurile de indexare sunt elemente cu un bolţ, aşa numit pin de blocare. Bolţurile de indexare se mai numesc şi bolţuri de blocare, bolţuri cu arc sau clema de închidere.  Pot fi utilizate într-o gamă largă de sectoare industriale pentru diferite tipuri de aplicaţii de ajustare a înălţimii, conectarea a doua piese sau poziţionare.

Diferenţa faţă de opritoarele cu indexare este cacţionarea nu se face trăgând de buton, acţionarea se face rotind butonul.

Gama completă este disponibilă din stoc.

Gama de accesorii cuprinde:

  • Blocuri de montaj
  • Bucşe de blocare
  • Bucşe de poziţionare