Cautarea dvs. a dat 16 rezultate
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- fără blocator – figura 1, oțel
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 12 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 14 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- fără blocator – figura 1, oțel
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 12 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 14 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- fără blocator – figura 1, oțel
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 25 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- fără blocator – figura 1, oțel
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 26 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- cu blocator – figura 2, oțel
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 12 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 13 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- cu blocator – figura 2, oțel
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 12 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 14 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- cu blocator – figura 2, oțel
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 24 g
show article view
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- cu blocator – figura 2, oțel
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 25 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- fără blocator – figura 1, oțel inoxidabil
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 12 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 14 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- fără blocator – figura 1, oțel inoxidabil
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 12 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 14 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- fără blocator – figura 1, oțel inoxidabil
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 25 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- fără blocator – figura 1, oțel inoxidabil
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 25 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- cu blocator – figura 2, oțel inoxidabil
- d1 0 -0,06: 4 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 12 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 13 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- cu blocator – figura 2, oțel inoxidabil
- d1 0 -0,06: 5 mm
- d2: M8 x 0,75 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 26,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 5 mm
- l4 min.: 3,5 mm
- SW: 10 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 12 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 14 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- cu blocator – figura 2, oțel inoxidabil
- d1 0 -0,06: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 24 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- cu blocator – figura 2, oțel inoxidabil
- d1 0 -0,06: 7 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 7 mm
- l4 min.: 4,5 mm
- SW: 12 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 5 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 25 g
show article view
Material
Corp
- Oţel, zincat prin galvanizare
- Oţel inoxidabil 1.4305
Bolţ blocare
Mâner
- Termoplastic PA 6, negru, mat
Note
Buton nedemontabil
Asamblare
Înşurubaţi mini indexorul. Prin ridicarea butonului, hexagonul va fi eliberat pentru asamblare.
Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).
Operaţii
Pentru blocare, se trage butonul, rotit 30° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat.
Fişă cu date EH 22110. Opritoare cu indexare mini
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate