This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Opritoare cu indexare compacte cu guler hexagonal

EH 22110.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Variantele cu / fara blocare au aceeaşi înalţime.

Datorită locaşului la filet boltul de indexare poate fi înşurubat complet .

Material

Corp

  • Oţel, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bolţ blocare

  • Oţel, călit
  • Oţel inoxidabil 1.4305, nichelat

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, mat

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Cautarea dvs. a dat 44 rezultate

Material
Versiune
figura
d1 -0,02 -0,04 [mm]
l2 min. [mm]
d2 [mm]
Forța arcului1) F1 ~ [N]
Forța arcului1) F2 ~ [N]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.0103
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22110.0104
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22110.0106
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.0107
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22110.0109
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 29 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22110.0110
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 29 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22110.0112
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 62 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22110.0113
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 62 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22110.0115
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 63 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Cod produs.:
22110.0116
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 40 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 128 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
16 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22110.0117
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 16 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 13 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 204 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.0143
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 9 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22110.0144
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 9 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Cod produs.:
22110.0146
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 15 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 16 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22110.0147
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 16 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22110.0149
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 25 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22110.0150
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 25 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22110.0152
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 55 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Cod produs.:
22110.0153
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 28 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 55 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Cod produs.:
22110.0155
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 38 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 56 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Cod produs.:
22110.0156
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • d5: 12 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 22 mm
  • l6: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 40 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 111 g
Mai multe detalii
Material:
oţel
Versiune:
fără buton
figura:
2
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
16 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Cod produs.:
22110.0157
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • fără buton – figura 2, oțel
  • d1 -0,02 -0,04: 16 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • d4: M8
  • d5: 15 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 11,5 mm
  • SW: 27 mm
  • l6: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 13 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 54 N
  • max.: 250 °C
  • Greutate: 194 g
Mai multe detalii
Material:
oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22110.0203
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
Mai multe detalii
Material:
oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton
figura:
1
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22110.0204
CAD
Opritoare cu indexare compacte
  • cu buton – figura 1, oțel inoxidabil
  • d1 -0,02 -0,04: 4 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
Mai multe detalii
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0114
d2: M8 x 1
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0115
d2: M10 x 1
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0116
d2: M12 x 1,5
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0118
d2: M16 x 1,5
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0120
d2: M20 x 1,5
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0514
d2: M8 x 1
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0515
d2: M10 x 1
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0516
d2: M12 x 1,5
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0518
d2: M16 x 1,5
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0520
d2: M20 x 1,5
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0122
d2: M24 x 2
Produs:
Contrapiuliţă
Cod produs.:
22120.0522
d2: M24 x 2

Asamblare

Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22110. Opritoare cu indexare compacte – cu guler hexagonal
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari