Şaibele conice / Bazele conice sunt utilizate ca şaibe la asamblări cu şurub pentru compensarea suprafeţelor non-paralele.
Acest articol 23050.0480 - Şaibe sferice / Baze conice similar DIN 6319, oţel inoxidabil / locaş conic din oţel inoxidabil, forma G (d2 H13: 23,2 mm) este o variantă a grupului de articole Şaibe sferice / Baze conice similar DIN 6319, oţel inoxidabil (EH 23050.)
Locaş conic
Model din oţel inoxidabil A4 cu marcaj (moletat) conform desen.
Locaşurile conice forma D se utilizează numai pentru zone plane, închise.
Pentru orificii alungite se va utiliza numai forma G!
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels