Cautarea dvs. a dat 60 rezultate
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
6 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M6
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
6 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 6,4 mm
- d3: 12 mm
- h1: 0,7 mm
- h2: 2,3 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 4,0 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 5,2 mm
- r1: 9 mm
- Pentru pin d6: 6 mm
- Pentru șuruburi d6: M6
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 6 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 6 Nm
- Greutate: 1 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
6 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M6
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
6 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 6,4 mm
- d3: 12 mm
- h1: 0,7 mm
- h2: 2,3 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 4,0 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 5,2 mm
- r1: 9 mm
- Pentru pin d6: 6 mm
- Pentru șuruburi d6: M6
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 6 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 6 Nm
- Greutate: 1 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
8 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M8
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
12 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 8,4 mm
- d3: 17 mm
- h1: 0,6 mm
- h2: 3,2 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 5,3 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 6,8 mm
- r1: 12 mm
- Pentru pin d6: 8 mm
- Pentru șuruburi d6: M8
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 12 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 16 Nm
- Greutate: 2,8 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
8 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M8
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
12 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 8,4 mm
- d3: 17 mm
- h1: 0,6 mm
- h2: 3,2 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 5,3 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 6,8 mm
- r1: 12 mm
- Pentru pin d6: 8 mm
- Pentru șuruburi d6: M8
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 12 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 16 Nm
- Greutate: 2,8 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
10 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M10
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
16 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 10,5 mm
- d3: 21 mm
- h1: 0,8 mm
- h2: 4 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 6,3 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 7,1 mm
- r1: 15 mm
- Pentru pin d6: 10 mm
- Pentru șuruburi d6: M10
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 32 Nm
- Greutate: 5 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
10 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M10
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
16 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 10,5 mm
- d3: 21 mm
- h1: 0,8 mm
- h2: 4 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 6,3 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 7,1 mm
- r1: 15 mm
- Pentru pin d6: 10 mm
- Pentru șuruburi d6: M10
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 32 Nm
- Greutate: 5 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
12 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M12
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
24 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 13 mm
- d3: 24 mm
- h1: 1,1 mm
- h2: 4,6 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 7,9 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 8,9 mm
- r1: 17 mm
- Pentru pin d6: 12 mm
- Pentru șuruburi d6: M12
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 24 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 56 Nm
- Greutate: 7,7 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
12 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M12
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
24 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 13 mm
- d3: 24 mm
- h1: 1,1 mm
- h2: 4,6 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 7,9 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 8,9 mm
- r1: 17 mm
- Pentru pin d6: 12 mm
- Pentru șuruburi d6: M12
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 24 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 56 Nm
- Greutate: 7,7 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
16 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M16
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
45 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 17 mm
- d3: 30 mm
- h1: 1,3 mm
- h2: 5,3 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 9,3 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 10,1 mm
- r1: 22 mm
- Pentru pin d6: 16 mm
- Pentru șuruburi d6: M16
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 135 Nm
- Greutate: 13 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
16 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M16
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
45 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 17 mm
- d3: 30 mm
- h1: 1,3 mm
- h2: 5,3 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 9,3 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 10,1 mm
- r1: 22 mm
- Pentru pin d6: 16 mm
- Pentru șuruburi d6: M16
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 135 Nm
- Greutate: 13 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
20 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M20
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
71 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 21 mm
- d3: 36 mm
- h1: 2 mm
- h2: 6,3 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 11,6 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 12,1 mm
- r1: 27 mm
- Pentru pin d6: 20 mm
- Pentru șuruburi d6: M20
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 71 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 280 Nm
- Greutate: 23 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
20 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M20
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
71 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 21 mm
- d3: 36 mm
- h1: 2 mm
- h2: 6,3 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 11,6 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 12,1 mm
- r1: 27 mm
- Pentru pin d6: 20 mm
- Pentru șuruburi d6: M20
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 71 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 280 Nm
- Greutate: 23 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
24 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M24
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
105 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 25 mm
- d3: 44 mm
- h1: 2,4 mm
- h2: 8,2 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 14,9 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 15,4 mm
- r1: 32 mm
- Pentru pin d6: 24 mm
- Pentru șuruburi d6: M24
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 105 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 455 Nm
- Greutate: 46 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
24 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M24
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
105 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 25 mm
- d3: 44 mm
- h1: 2,4 mm
- h2: 8,2 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 14,9 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 15,4 mm
- r1: 32 mm
- Pentru pin d6: 24 mm
- Pentru șuruburi d6: M24
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 105 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 455 Nm
- Greutate: 46 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
30 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M30
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
191 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 31 mm
- d3: 56 mm
- h1: 3,6 mm
- h2: 11,2 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 18,8 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 18,8 mm
- r1: 41 mm
- Pentru pin d6: 30 mm
- Pentru șuruburi d6: M30
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 191 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 1050 Nm
- Greutate: 104 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
30 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M30
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
191 kN
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 31 mm
- d3: 56 mm
- h1: 3,6 mm
- h2: 11,2 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 18,8 mm
- h4 cu bază conică forma G: ~ 18,8 mm
- r1: 41 mm
- Pentru pin d6: 30 mm
- Pentru șuruburi d6: M30
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 191 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 1050 Nm
- Greutate: 104 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
36 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M36
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 37 mm
- d3: 68 mm
- h1: 4,6 mm
- h2: 14 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 23,4 mm
- r1: 50 mm
- Pentru pin d6: 36 mm
- Pentru șuruburi d6: M36
- Greutate: 193 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
36 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M36
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 37 mm
- d3: 68 mm
- h1: 4,6 mm
- h2: 14 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 23,4 mm
- r1: 50 mm
- Pentru pin d6: 36 mm
- Pentru șuruburi d6: M36
- Greutate: 193 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
42 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M42
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 43 mm
- d3: 78 mm
- h1: 6,5 mm
- h2: 17 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 28,3 mm
- r1: 58 mm
- Pentru pin d6: 42 mm
- Pentru șuruburi d6: M42
- Greutate: 313 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
42 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M42
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 43 mm
- d3: 78 mm
- h1: 6,5 mm
- h2: 17 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 28,3 mm
- r1: 58 mm
- Pentru pin d6: 42 mm
- Pentru șuruburi d6: M42
- Greutate: 313 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
48 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M48
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil 1.4305
- d1 H13: 50 mm
- d3: 92 mm
- h1: 8 mm
- h2: 21 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 35 mm
- r1: 67 mm
- Pentru pin d6: 48 mm
- Pentru șuruburi d6: M48
- Greutate: 545 g
show article view
Versiune:
şaiba sferică din oţel inoxidabil, forma C
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
48 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M48
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
-
- șaiba sferică din oțel inoxidabil, forma C – figura 1, Oțel inoxidabil A4
- d1 H13: 50 mm
- d3: 92 mm
- h1: 8 mm
- h2: 21 mm
- h4 cu bază conică forma D: ~ 35 mm
- r1: 67 mm
- Pentru pin d6: 48 mm
- Pentru șuruburi d6: M48
- Greutate: 545 g
show article view
Versiune:
locaş conic din oţel inoxidabil, forma D
Material:
Oţel inoxidabil 1.4305
Pentru pin d6 [mm]:
6 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M6
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
6 kN
- locaș conic din oțel inoxidabil, forma D – figura 2, Oțel inoxidabil 1.4305
- d2 H13: 7,1 mm
- d4: 12 mm
- d5: 11 mm
- h3: 2,8 mm
- Pentru pin d6: 6 mm
- Pentru șuruburi d6: M6
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 6 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 6 Nm
- Greutate: 1,3 g
show article view
Versiune:
locaş conic din oţel inoxidabil, forma D
Material:
Oţel inoxidabil A4
Pentru pin d6 [mm]:
6 mm
Pentru șuruburi d6 [mm]:
M6
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
6 kN
- locaș conic din oțel inoxidabil, forma D – figura 2, Oțel inoxidabil A4
- d2 H13: 7,1 mm
- d4: 12 mm
- d5: 11 mm
- h3: 2,8 mm
- Pentru pin d6: 6 mm
- Pentru șuruburi d6: M6
- Capacitate portantă la sarcină statică max.: 6 kN
- Moment străngere îmbinări înşurubate1) max.: 6 Nm
- Greutate: 1,3 g
show article view
Material
Şaibă sferică
- Oţel inoxidabil 1.4305
- Oţel inoxidabil A4
Locaş conic
- Oţel inoxidabil 1.4305
- Oţel inoxidabil A4
Caracteristici
Model din oţel inoxidabil A4 cu marcaj (moletat) conform desen.
Asamblare
Locaşurile conice forma D se utilizează numai pentru zone plane, închise.
Pentru orificii alungite se va utiliza numai forma G!
Fişă cu date EH 23050. Şaibe sferice / Baze conice – similar DIN 6319, oţel inoxidabil
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate