W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz w miejscu pracy, wszystkie instrukcje
bezpieczeństwa pracy z młotkami z miękkimi końcówkami muszą być bezwzględnie przestrzegane.

 1. W trakcie pracy z młotkami z miękkimi końcówkami zalecamy stosować środki ochrony indywidualnej, takie jak odzież i rękawice robocze, okulary ochronne itp.
 2. Przy pracy młotkami z miękkimi końcówkami zapewnić odpowiedni odstęp od innych osób i przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu.
 3. Uderzając młotkiem z miękkimi końcówkami w elementy hartowane zwracać uwagę na odpryski, które mogą zranić twarz.
 4. Młotków z miękkimi końcówkami używać z rozwagą i uderzać zawsze stroną roboczą a nie bokiem młotka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ciała.
 5. Zawsze rozsądnie dobieraj wagę młotka i średnicę do zamierzonej pracy.
 6. Po każdej pracy przeprowadzić kontrolę każdego elementu młotka z miękkimi końcówkami, a uszkodzone elementy wymienić.
 7. W trakcie pracy, kiedy ulegnie uszkodzeniu element bijaka, natychmiast przerwać pracę i wymienić uszkodzone elementy.
 8. Dla własnego bezpieczeństwa oraz w celu zachowania gwarancji używać tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych do młotków z miękkimi końcówkami HALDER.
 9. Przy wymianie bijaków oryginalnych SIMPLEX należy stosować się do zasad montażu znajdujących się na stronie 109.
10. Nigdy nie pracuj dwoma młotkami naraz.
11. Po skończonej pracy przechowuj młotek z miękkimi końcówkami zgodnie z instrukcją.
12. Stalowe kliny należy zawsze wbijać za pomocą młotka z miękkimi końcówkami i plastikowymi końcówkami.

Bicie stalą w stal może powodować odpryski. Oprócz powyższych zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać
krajowych norm i przepisów.