Sworznie nośne to wytrzymałe elementy podnoszące do szybkiego i łatwego użytkowania. Specjalne urządzenia do podnoszenia, np. gwinty do śrub oczkowych nie są już wymagane na obrabianym przedmiocie. Wszystkie wersje są odporne na korozję. Dostępne są odpowiednie tuleje z uszczelnieniami i bez.

Światowa innowacja: Gwintowane Sworznie Nośne!

Może być stosowany bezpośrednio w gwintach, bez dodatkowych złączy. Gwintowane kołki podnoszące można włożyć do otworu gwintowanego przez naciśnięcie jednego przycisku. W porównaniu do wkręcania i odkręcania za pomocą śruby oczkowej oszczędza 85% czasu.