Uchwyt w kształ­cie li­te­ry U montaż czołowy

EH 24300.

Uchwyty w kształcie litery U są stosowane na przykład w drzwiach maszyn, drzwiach meblowych, drzwiach szafek, szufladach.

Charakteryzują się ergonomicznym kształtem profilu o wysokiej stabilności oraz prostym i ponadczasowym wzornictwem.

Twój wybór zwrócił 30 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
Ma­te­riał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h1 [mm]:
49 mm
Nr towaru:
24300.0511
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 124 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • Śruba imbusowa: M5
  • Waga: 258 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Wer­sja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
Ma­te­riał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24300.0521
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • Śruba imbusowa: M5
  • Waga: 293 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Wer­sja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
Ma­te­riał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
51 mm
Nr towaru:
24300.0531
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • Śruba imbusowa: M5
  • Waga: 345 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Wer­sja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
Ma­te­riał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
57 mm
Nr towaru:
24300.0655
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • Śruba imbusowa: M6
  • Waga: 455 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Wer­sja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
Ma­te­riał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
57 mm
Nr towaru:
24300.0665
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • Śruba imbusowa: M6
  • Waga: 542 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U
Wer­sja:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
Ma­te­riał:
stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
57 mm
Nr towaru:
24300.0675
CAD
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • stal nierdzewna, piaskowana na matowo 
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 216 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • Śruba imbusowa: M6
  • Waga: 651 g
show article view
Uchwyt w kształcie litery U

Materiał

Uchwyt

  • Aluminium, ciągnione, jasne, polerowane
  • Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
  • stal nierdzewna, piaskowana na matowo 

Montaż

Montaż od strony operatora poprzez śrubę cylindryczną.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24300. Uchwyt w kształcie litery U – montaż czołowy
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.