Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Wersja:
z gładką szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
10 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
7 kN
Więcej szczegółów
z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
Wymiar wpustu: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
Moment dociągający maks.: 3 Nm
Waga: 265 g
show article view
Wersja:
z gładką szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
14 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
Wymiar wpustu: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 9 Nm
Waga: 838 g
show article view
Wersja:
z gładką szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
18 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
21,5 kN
Więcej szczegółów
z gładką szczęką mocującą – rysunek 1
Wymiar wpustu: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 21,5 kN
Moment dociągający maks.: 20 Nm
Waga: 1760 g
show article view
Wersja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
10 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
7 kN
Więcej szczegółów
z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
Wymiar wpustu: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
b: 32 mm
h1 : 24 mm
h2 : 20 mm
h3 : 8 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
s: 3 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 7 kN
Moment dociągający maks.: 3 Nm
Waga: 266 g
show article view
Wersja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
14 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
Wymiar wpustu: 14 mm
d1 : M12
d2 : 12,5 mm
b: 48 mm
h1 : 37 mm
h2 : 30 mm
h3 : 11 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
s: 4 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 9 Nm
Waga: 829 g
show article view
Wersja:
z pryzmatyczną szczęką mocującą
Wymiar wpustu [mm]:
18 mm
Siła mocowania poziomo maks. [kN]:
21,5 kN
Więcej szczegółów
z pryzmatyczną szczęką mocującą – rysunek 2
Wymiar wpustu: 18 mm
d1 : M16
d2 : 16,5 mm
b: 68 mm
h1 : 47 mm
h2 : 35 mm
h3 : 13 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
s: 7 mm
Siła mocowania poziomo maks.: 21,5 kN
Moment dociągający maks.: 20 Nm
Waga: 1730 g
show article view
Materiał
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Karta katalogowa EH 23210. Dociski – bez dźwigni
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Jakie są korzyści z używania docisków z dźwignią w porównaniu do imadła maszynowego?
Dociski z dźwignią posiadają minimalny kontur i mogą być pozycjonowane z dużą elastycznością dzięki dopasowanym płytom mocującym. Dostępne są również w wersji z dźwignią zaciskową, którą można obsługiwać bez pomocy narzędzi.