Trój­ra­mien­ny uchwyt z re­gu­lo­wa­nym mo­men­tem

EH 24711.

Uchwyty z regulowanym momentem są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest ograniczenie siły wywieranej przy dokręcaniu.

Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem ze zintegrowanym mechanizmem dynamometrycznym zapewnia zdefiniowany limit momentu obrotowego podczas dokręcania. Osiągnięcie momentu obrotowego skutkuje „przekręceniem”. Do zwolnienia moment obrotowy jest przenoszony w nieskończoność

Uchwyty te łączą funkcjonalność klucza zapadkowego z nowoczesną i ergonomiczną konstrukcją rękojeści trójramiennej.

Twój wybór zwrócił 108 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
2 Nm
Nr towaru:
24711.0020
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 2 Nm
  • Waga: 65 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
3 Nm
Nr towaru:
24711.0021
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 3 Nm
  • Waga: 62 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0022
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 63 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
2 Nm
Nr towaru:
24711.0023
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 2 Nm
  • Waga: 60 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
3 Nm
Nr towaru:
24711.0024
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 3 Nm
  • Waga: 60 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0025
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 64 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
3,2 Nm
Nr towaru:
24711.0030
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 3,2 Nm
  • Waga: 104 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0031
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 105 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4,7 Nm
Nr towaru:
24711.0032
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4,7 Nm
  • Waga: 107 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
3,2 Nm
Nr towaru:
24711.0033
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 3,2 Nm
  • Waga: 103 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0034
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 102 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4,7 Nm
Nr towaru:
24711.0035
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4,7 Nm
  • Waga: 105 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0040
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 172 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24711.0041
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 173 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
7,5 Nm
Nr towaru:
24711.0042
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 7,5 Nm
  • Waga: 174 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0043
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 180 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24711.0044
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 168 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
7,5 Nm
Nr towaru:
24711.0045
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 7,5 Nm
  • Waga: 171 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
2 Nm
Nr towaru:
24711.0300
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 2 Nm
  • Waga: 72 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
3 Nm
Nr towaru:
24711.0301
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 3 Nm
  • Waga: 75 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0302
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 76 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
2 Nm
Nr towaru:
24711.0303
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 2 Nm
  • Waga: 70 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
3 Nm
Nr towaru:
24711.0304
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 3 Nm
  • Waga: 73 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0305
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 71 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Mechanizm momentu obrotowego

  • Stal utwardzana

Uchwyt

  • Tworzywo termoplastyczne PA-HP, wzmocniony włóknem szklanym, czarny, matowy

Część wewnętrzna

  • Stal oksydowana

Śruba

  • Stal oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24711. Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.