1702.600 - Uniwersalne zestawy chwytaków

  • Do mocowania nieobrobionych elementów
  • Przerabiając poszczególne elementy uniwersalnego zestawu chwytaków, można zmieniać zarówno wysokość chwytaka, jak i wysokość podparcia przedmiotu obrabianego

Dostarczane w walizce składającej się z:

  • 4 x uchwyt śrubowy (1702.710)
  • 4 x element mocujący do uchwytów śrubowych (1702.720)
  • 4 x wspornik (1702.730)
  • 8 x podkładki
  • Śruby wspornikowe
  • Śruby montażowe w różnych długościach M 10 
  • Pręty gwintowane w różnych długościach M 6
  • klucz do śrub

Ten artykuł 1702.600 - Uniwersalne zestawy chwytaków / () jest wariantem grupy artykułów Uni­wer­sal­ne ze­sta­wy­ chwy­ta­ków (EH 1702.)

h1 min. [mm]
h2 maks. [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
h1 min. [mm]:
18 mm
h2 maks. [mm]:
40 mm
Nr towaru:
1702.600
Dokumenty
Uniwersalne zestawy chwytaków
  • h1 min.: 18 mm
  • h2 maks.: 40 mm
  • Waga: 148 g
Uniwersalne zestawy chwytaków

Materiał

  • Na zapytanie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1702.600
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja obsługi zacisków Multi-Vice MS 12 - zestawy
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Uchwyty zaciskowe
Kategoria:
Opis produktu
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.