1648.500 - Pryzmy

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L16
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
h [mm]:
25 mm
Nr towaru:
1648.500
Dokumenty
Pryzmy
  • System: L16
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • h: 25 mm
  • Waga: 3 kg
Pryzmy

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1648.500
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.