Płyty ba­zo­we

EH 1102.100 - EH 1102.200

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Sys­tem
d1 [mm]
d3 [mm]
Ilość wpu­stów teo­wych

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
3 x 3
Nr towaru:
1102.100
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Ilość wpustów teowych: 3 x 3
  • Waga: 21 kg
show article view
Płyty bazowe
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
5 x 5
Nr towaru:
1102.200
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • Ilość wpustów teowych: 5 x 5
  • Waga: 37 kg
show article view
Płyty bazowe

Materiał

  • Stal hartowana, szlifowana

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1102.100 - EH 1102.200 Płyty bazowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.