1100.400 - Płyty bazowe

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
Ilość wpu­stów teo­wych
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
4 x 7
Nr towaru:
1100.400
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Ilość wpustów teowych: 4 x 7
  • Waga: 65 kg
Płyty bazowe

Materiał

  • Stal hartowana, szlifowana

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1100.400
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.