1000.800 - Płyty bazowe
pasujące na palety DIN 55 201

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
Ilość wpu­stów teo­wych
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
7 x 7
Nr towaru:
1000.800
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Ilość wpustów teowych: 7 x 7
  • Waga: 28 kg
Płyty bazowe

Materiał

  • Stal hartowana, szlifowana

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1000.800
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.