22690.0502 - Sworznie

Nadają się do zastosowania jako podkładki, ograniczniki i elementy dociskowe.

Ten artykuł 22690.0502 - Sworznie / z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia (h ±0,1: 25 mm, d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Sworznie (EH 22690.)

Wer­sja
ry­su­nek
h [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
ry­su­nek:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22690.0502
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem wewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 6
  • System: V70/L12
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • SW: 22 mm
  • Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
  • Waga: 63 g
Sworznie

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22690.0502
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.