Nadają się do zastosowania jako podkładki, ograniczniki i elementy dociskowe.
This article 22690.0323 - Sworznie / z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 (h ±0,01: 25 mm, d1: M8) is one variant of the article group Sworznie (EH 22690.)
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 17.01.2022
Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.