Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 20 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 57 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
średnica kulki: 16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 131 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
średnica kulki: 8,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Waga: 20 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
8 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
15 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
średnica kulki: 12 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 15 kN
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Waga: 56 g
show article view
Wersja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Materiał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]:
25 kN
Więcej szczegółów
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie
System: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
średnica kulki: 16 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 25 kN
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Waga: 130 g
show article view
Materiał
Kulka
Stal łożyskowa, hartowana
Korpus
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
Nakrętka
Stal oksydowana (ISO 4035)
Uwagi
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.
Wersja specjalna na zapytanie.
Karta katalogowa EH 22740. Podstawki wahliwe – regulowane
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.