23310.0345 - Pierścienie pozycjonujące
do naprężaczy nasadzanych

Pierścień pozycjonujący stanowi wyposażenie do naprężaczy nasadzanych 23310.0050 - .0058, 23310.0083-0088 i 23310.0070.

Pierścień pozycjonujący zostaje zamocowany na sworznie prowadzące naprężacza nasadzanego po jego ustawieniu, dzięki czemu przy ponownym mocowaniu dochodzi się do tego samego punktu. Pierścień pozycjonujący można obracać na naprężaczu o 360°. Po umocowaniu łapa mocująca może zostać odchylona w lewo lub w prawo o 110° ( tylko w wersjach obracanych).

Ten artykuł 23310.0345 - Pierścienie pozycjonujące do naprężaczy nasadzanych / do naprężaczy nasadzanych w rozmiarze 25 (h1: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Pier­ście­nie po­zy­cjo­nu­ją­ce do naprężaczy nasadzanych (EH 23310.)

Wer­sja
ry­su­nek
h1 [mm]
d2 [mm]
Do na­prę­ża­cza na­sa­dza­ne­go
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
do naprężaczy nasadzanych w rozmiarze 25
ry­su­nek:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
16 mm
Do na­prę­ża­cza na­sa­dza­ne­go:
23310.0027 - 23310.0029
Nr towaru:
23310.0345
Dokumenty
Pierścienie pozycjonujące
  • do naprężaczy nasadzanych w rozmiarze 25 – rysunek 1
  • System: V40
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 2 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 25 mm
  • e: 22760.0040
  • Do naprężacza nasadzanego: 23310.0027 - 23310.0029
  • Waga: 14 g
Pierścienie pozycjonujące

Materiał

  • Stal oksydowana

Montaż

W celu montażu pierścienia pozycjonującego należy ściągnąć łapę mocującą z naprężacza nasadzanego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23310.0345
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.