Na­prę­ża­cze na­sa­dza­ne obrotowe, rozmiar 32

EH 23310.

Uniwersalny uchwyt mechaniczny pozwalający na szybką i łatwą wymianę oraz mocowanie elementów obrabianych.

Naprężacz posiada następujące zalety:

  • Szybki montaż manualny za pomocą śrub mocujących, regulowanej dźwigni lub regulowanego szybkiego mocowania za pomocą mimośrodu; 
  • Łatwa i szybka wymiana elementu obrabianego poprzez odchylenie łapki mocującej w prawo lub w lewo.
  • Pierścień pozycjonujący 23310.0348 umożliwia bezstopniową regulację.
  • Używanie pierścienia pozycjonującego 23310.0348 umożliwia precyzyjne, powtarzalne mocowanie.  Tutaj h1 min. wzrasta o co najmniej 6 mm (skok minus 6 mm).
  • Kompaktowy design, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca na montaż.
  • Łatwa regulacja nawet przy dużych wysokościach mocowania dzięki siłownikom regulacji wysokości.

Jeśli siła przyłożona przez operatora nie jest znana dla wersji z dźwigniami, siła zacisku jest podana w tabelach jako wartość orientacyjna. Średnia wartość została określona na podstawie testów .

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
d2 [mm]
h1 [mm]
Skok [mm]
Siła mo­co­wa­nia [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
Skok [mm]:
20 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
7,5 kN
Nr towaru:
23310.0041
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • System: V70
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Skok: 20 mm
  • Siła mocowania: 7,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 12 Nm
  • Waga: 512 g
show article view
Naprężacze nasadzane
Wer­sja:
ze śrubą mocującą
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
Skok [mm]:
20 mm
Siła mo­co­wa­nia [kN]:
7,5 kN
Nr towaru:
23310.0044
CAD
Dokumenty
Naprężacze nasadzane
  • ze śrubą mocującą – rysunek 2
  • System: V70
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • Skok: 20 mm
  • Siła mocowania: 7,5 kN
  • Moment dociągający maks.: 12 Nm
  • Waga: 620 g
show article view
Naprężacze nasadzane

Materiał

Zacisk

  • Stal utwardzana, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Referencje

Wysokość mocowania może być zwiększona za pomocą siłowników regulacji wysokości EH 23310 i zredukowana za pomocą podstawek wahliwych (np. EH 22730).

Montaż

Naprężacze nasadzane można mocować na dwa sposoby:

  1.  W rowku teowym, za pomocą nakrętek do rowków teowych DIN 508 (EH 23010.)
  2.  Za pomocą wkrętu bezpośrednio do płyty montażowej np. jakiegoś urządzenia.

Cylinder musi przylegać całą powierzchnią.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23310. Naprężacze nasadzane – obrotowe, rozmiar 32
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.