Na­kręt­ki prze­dłu­ża­ją­ce (wysokość 3 d)

EH 23090.

W porównaniu z nakrętką sześciokątną według DIN 6330, nakrętki przedłużające są wydłużone i nadają się szczególnie do łączenia śrub dwustronnych.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

d [mm]
m [mm]
s [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Nr towaru:
23090.0008
CAD
Dokumenty
Nakrętki przedłużające
  • System: V40
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Waga: 19 g
show article view
Nakrętki przedłużające
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Nr towaru:
23090.0010
CAD
Dokumenty
Nakrętki przedłużające
  • System: V70
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Waga: 35 g
show article view
Nakrętki przedłużające
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
Nr towaru:
23090.0012
CAD
Dokumenty
Nakrętki przedłużające
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • Waga: 50 g
show article view
Nakrętki przedłużające
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Nr towaru:
23090.0016
CAD
Dokumenty
Nakrętki przedłużające
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Waga: 119 g
show article view
Nakrętki przedłużające

Materiał

  • Stal ulepszona cieplnie, uszlachetniona, jakość 10, fosforowana

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23090. Nakrętki przedłużające – (wysokość 3 d)
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty

Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności