Łapa z wymiennymi szczękami miękkimi (pazur zaciskowy) jest stosowana głównie w technice mocowania mechanicznego do mocowania przedmiotów obrabianych.
Szczęka z płytką miękką wykonaną z mosiądzu lub tworzywa sztucznego zabezpiecza przedmiot przed uszkodzeniem.
Ten artykuł 23190.0053 - Łapy z wymiennymi szczękami miękkimi / Łapy dociskowe proste bez szczęk miekkich (Wymiar nominalny b1 +0,5: 11 mm, l1: 80 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy z wymiennymi szczękami miękkimi (EH 23190.)
Zacisk
Szczęki z płytką miękką montowane i demontowane są za pomocą dwóch śrub. Śruby te dostarczane są w zestawie.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels