Element dociskowy i element kontrujący są połączone z łapą dociskową, co zapobiega zgubieniu któregokolwiek elementu. Dzięki połączeniu łapa dociskowa jest zawsze gotowa do użytku. Łapa jest wyposażona w dwa płaskie noski, więc można ją dowolnie dopasować do elementu mocowanego.
Ten artykuł 23185.0013 - Łapy regulowane, z elementem kontrującym / (Wymiar nominalny d1: 13 mm, h1: 0 mm – 55 mm) jest wariantem grupy artykułów Łapy regulowane, z elementem kontrującym (EH 23185.)
Większą wysokość można uzyskać przez zastosowanie przedłużenia (EH 23185).
Do mocowania może być użyta śruba teowa DIN 787 (EH 23030.), lub śruba gwintowana pod montaż teowy DIN 6379 (EH 23040.).
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels