Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 14 trafień
Moment dociągający maks. [Nm]:
2,9 Nm
Więcej szczegółów
Stal
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 maks.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Moment dociągający maks.: 2,9 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 8 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 6 mm – 10 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 2,8 mm
Waga: 8 g
show article view
Moment dociągający maks. [Nm]:
6 Nm
Więcej szczegółów
Stal
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 maks.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Moment dociągający maks.: 6 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 10 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 10 mm – 15 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 3,3 mm
Waga: 12 g
show article view
Moment dociągający maks. [Nm]:
10 Nm
Więcej szczegółów
Stal
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 maks.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Moment dociągający maks.: 10 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 12 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 15 mm – 20 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 3,5 mm
Waga: 21 g
show article view
Moment dociągający maks. [Nm]:
25 Nm
Więcej szczegółów
Stal
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 maks.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 16 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 20 mm – 30 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 4 mm
Waga: 52 g
show article view
Moment dociągający maks. [Nm]:
46 Nm
Więcej szczegółów
Stal
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 maks.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 20 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 30 mm – 40 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 4,8 mm
Waga: 98 g
show article view
Moment dociągający maks. [Nm]:
82 Nm
Więcej szczegółów
Stal
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 maks.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 25 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 40 mm – 60 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 5,6 mm
Waga: 183 g
show article view
Moment dociągający maks. [Nm]:
206 Nm
Więcej szczegółów
Stal
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 maks.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 30 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 60 mm – 125 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 7,9 mm
Waga: 344 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Moment dociągający maks. [Nm]:
2,9 Nm
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 maks.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Moment dociągający maks.: 2,9 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 8 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 6 mm – 10 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 2,8 mm
Waga: 8 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Moment dociągający maks. [Nm]:
6 Nm
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 maks.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Moment dociągający maks.: 6 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 10 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 10 mm – 15 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 3,3 mm
Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Moment dociągający maks. [Nm]:
10 Nm
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 maks.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Moment dociągający maks.: 10 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 12 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 15 mm – 20 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 3,5 mm
Waga: 21 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Moment dociągający maks. [Nm]:
25 Nm
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 maks.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Moment dociągający maks.: 25 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 16 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 20 mm – 30 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 4 mm
Waga: 52 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Moment dociągający maks. [Nm]:
46 Nm
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 maks.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Moment dociągający maks.: 46 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 20 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 30 mm – 40 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 4,8 mm
Waga: 98 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Moment dociągający maks. [Nm]:
82 Nm
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 maks.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Moment dociągający maks.: 82 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 25 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 40 mm – 60 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 5,6 mm
Waga: 183 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Moment dociągający maks. [Nm]:
206 Nm
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 maks.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Moment dociągający maks.: 206 Nm
Otwór ustalający Otwór w piaście D1 H7: 30 mm
Otwór ustalający Średnica wału D2 : 60 mm – 125 mm
Otwór ustalający L1 +0,2: 7,9 mm
Waga: 344 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal oksydowana
Stal nierdzewna 1.4305
Sprężyna
Śruba napinająca
Stal ocynkowana
Stal nierdzewna
Uwagi
Otwór d3 służy do włożenia narzędzia montażowego ( wyposażenie opcjonalne)
Produkt:
specjalny klucz imbusowy
SW: 3 mm d: M2,5 mm
specjalny klucz imbusowy
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Waga: 5 g
Produkt:
specjalny klucz imbusowy
SW: 4 mm d: M3 mm
specjalny klucz imbusowy
SW: 4 mm
d: M3
Waga: 9 g
Produkt:
specjalny klucz imbusowy
SW: 5 mm d: M4 mm
specjalny klucz imbusowy
SW: 5 mm
d: M4
Waga: 17 g
Produkt:
specjalny klucz imbusowy
SW: 6 mm d: M5 mm
specjalny klucz imbusowy
SW: 6 mm
d: M5
Waga: 28 g
Produkt:
specjalny klucz imbusowy
SW: 8 mm d: M6 mm
specjalny klucz imbusowy
SW: 8 mm
d: M6
Waga: 57 g
Produkt:
specjalny klucz imbusowy
SW: 10 mm d: M8 mm
specjalny klucz imbusowy
SW: 10 mm
d: M8
Waga: 95 g
Produkt:
specjalny klucz imbusowy
SW: 14 mm d: M10 mm
specjalny klucz imbusowy
SW: 14 mm
d: M10
Waga: 250 g
Montaż
Rozszerzyć szczęki zaciskowe do średnicy wałka zaciskowego.
Wciśnij zacisk wału do otworu za pomocą narzędzia montażowego.
Wstaw i ustaw wał.
Zaciśnij za pomocą cylindrycznej śruby WS ( obserwuj moment dokręcenia)
Karta katalogowa EH 23341. Wałki Zaciskowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.