Śruby do wpustów teowych stanowią razem z nakrętkami DIN 6330 (EH 23070.)
oraz tarczami DIN 6340 (EH 23060.) kompletne śruby do mocowania.
Śruby do wpustów teowych charakteryzują się walcowanym gwintem.
Ten artykuł 23030.0423 - Śruby do wpustów teowych DIN 787 / jakość 8.8 (Wymiar wpustu: 42 mm, d: M36, l: 400 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby do wpustów teowych DIN 787 (EH 23030.)
Wersja specjalna na zapytanie.
Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne -
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels