Szczęki mocujące są przeznaczone do wykorzystania w naprężaczu pływającym 23320.0016 i pozwalają na zwiększenie lub zmniejszenie zakresu mocowania.
Ten artykuł 23320.0064 - Szczęki mocujące do naprężaczy pływających M 16 / górna wymienna szczęka mocująca (Zakres mocowania: 23 mm – 38 mm) jest wariantem grupy artykułów Szczęki mocujące do naprężaczy pływających M 16 (EH 23320.)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels