The centering clamping mandrels, cylindrical are ideal for use in fixture construction. They enable workpieces to be clamped with a hole on their inside diameter and therefore without interfering clamping edges. The centering clamping mandrels can be mounted on grid and fixture plates, for example, by pressing them into bores or screwing them into threads.
They enable exact positioning, offer precise repeat accuracy and achieve high holding forces when clamping parts with holes. The centring clamping mandrels offer the possibility of fixing complex workpieces without external clamping elements to enable these components to be machined on 5 sides.
The centering clamping mandrels, cylindrical have the following characteristics:
Ten artykuł 23340.0512 - Centrujące trzpienie mocujące cylindryczne / press-fit (d1: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Centrujące trzpienie mocujące cylindryczne (EH 23340.)
Korpus
Śruba napinająca
The centering clamping mandrel can be adjusted to the respective diameter by turning or milling.
Picture 1 - Mounting in bore hole or socket.
Thread for clamping screw required.
Picture 2 – Mounting in thread.
Clamping screw for the mounting.
Remove from body.
Srew-in centering clamping elements and tighten using the wrench size (WS2).
It is operated using the conical clamping screw (WS1). This expands the body by up to 0.7 mm.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels