25160.0710 - Płytki gwintowane
do zawiasów

Płytki gwintowane upraszczają instalację zawiasów, bez konieczności stosowania dodatkowej nakrętki lub podkładki. Nie jest konieczne kontrowanie podczas dokręcania.

Ten artykuł 25160.0710 - Płytki gwintowane do zawiasów / (l1: 40 mm, b: 12 mm, h: 3 mm) jest wariantem grupy artykułów Płyt­ki gwin­to­wa­ne do zawiasów (EH 25160.)

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l1 [mm]:
40 mm
b [mm]:
12 mm
h [mm]:
3 mm
Nr towaru:
25160.0710
Dokumenty
Płytki gwintowane
  • l1: 40 mm
  • b: 12 mm
  • h: 3 mm
  • d: M5
  • l2: 25 mm
  • Waga: 10 g
Płytki gwintowane

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4301, matowa, szlifowana wibracyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25160.0710
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.