25069.0312 - Pierścienie osadcze

Pierścienie osadcze uniwersalnego zastosowania, np. jako ogranicznik.

Pierścienie osadcze o dużej sile mocowania.

Ten artykuł 25069.0312 - Pierścienie osadcze / podzielony (d1 H10: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Pier­ście­nie osad­cze (EH 25069.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
podzielony
ry­su­nek:
2
d1 H10 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
11 mm
Nr towaru:
25069.0312
Dokumenty
Pierścienie osadcze
  • podzielony – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 H10: 12 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M4
  • s: 11 mm
  • x: 0,7 mm
  • SW: 3 mm
  • Waga: 39 g
Pierścienie osadcze

Materiał

Śruba

  • Stal nierdzewna

Pierścień ustalający

  • Stal nierdzewna 1.4404
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25069.0312
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Pierścienie osadcze
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.