Wi­bro­izo­la­to­ry me­ta­lo­wo-gu­mo­we

EH 25150.

Stosowany przy połączeniach elastycznych w silnikach, kompresorach, pompach, itd.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Twój wybór zwrócił 76 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Nr towaru:
25150.0176
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 460 N/mm
  • Obciążalność maks.: 4600 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 385 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i śrubą
ry­su­nek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Nr towaru:
25150.0177
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • z gwintem wewnętrznym i śrubą – rysunek 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 328 N/mm
  • Obciążalność maks.: 4510 N
  • Droga sprężynowania: ~ 13,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 453 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0203
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 35 N/mm
  • Obciążalność maks.: 70 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 1,4 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0206
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 36 N/mm
  • Obciążalność maks.: 89 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 3 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0207
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 16 N/mm
  • Obciążalność maks.: 60 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 3,5 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0208
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 79 N/mm
  • Obciążalność maks.: 198 N
  • Droga sprężynowania: ~ 2,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,1 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0209
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 33 N/mm
  • Obciążalność maks.: 125 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,1 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0210
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 29 N/mm
  • Obciążalność maks.: 145 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 8,1 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0221
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 94 N/mm
  • Obciążalność maks.: 352 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 18 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0222
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 52 N/mm
  • Obciążalność maks.: 260 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 19 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0223
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 50 N/mm
  • Obciążalność maks.: 310 N
  • Droga sprężynowania: ~ 6,25 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0226
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 183 N/mm
  • Obciążalność maks.: 687 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 28 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0227
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 120 N/mm
  • Obciążalność maks.: 602 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 32 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0228
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 75 N/mm
  • Obciążalność maks.: 562 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0231
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 142 N/mm
  • Obciążalność maks.: 534 N
  • Droga sprężynowania: ~ 3,75 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 45 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0232
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 112 N/mm
  • Obciążalność maks.: 843 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 58 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0241
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 300 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1500 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 80 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0242
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 204 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1527 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 95 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0243
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 162 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1620 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 100 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0251
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 718 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3589 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 130 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0252
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 343 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2570 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 150 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0253
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 244 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2436 N
  • Droga sprężynowania: ~ 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 170 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0254
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 176 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2198 N
  • Droga sprężynowania: ~ 12,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 187 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe
Wer­sja:
ze śrubą, z obu stron
ry­su­nek:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Nr towaru:
25150.0261
CAD
Dokumenty
Wibroizolatory metalowo-gumowe
  • ze śrubą, z obu stron – rysunek 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 453 N/mm
  • Obciążalność maks.: 3400 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 210 g
show article view
Wibroizolatory metalowo-gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

Tuleja gwintowana

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

Korpus

  • Kauczuk naturalny (NR), czarny

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25150. Wibroizolatory metalowo-gumowe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.