Trój­ra­mien­ny uchwyt z re­gu­lo­wa­nym mo­men­tem

EH 24711.

Uchwyty z regulowanym momentem są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest ograniczenie siły wywieranej przy dokręcaniu.

Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem ze zintegrowanym mechanizmem dynamometrycznym zapewnia zdefiniowany limit momentu obrotowego podczas dokręcania. Osiągnięcie momentu obrotowego skutkuje „przekręceniem”. Do zwolnienia moment obrotowy jest przenoszony w nieskończoność

Uchwyty te łączą funkcjonalność klucza zapadkowego z nowoczesną i ergonomiczną konstrukcją rękojeści trójramiennej.

Twój wybór zwrócił 108 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
3,2 Nm
Nr towaru:
24711.0424
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 3,2 Nm
  • Waga: 134 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0425
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 135 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4,7 Nm
Nr towaru:
24711.0426
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4,7 Nm
  • Waga: 136 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
3,2 Nm
Nr towaru:
24711.0427
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 3,2 Nm
  • Waga: 140 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0428
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 141 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4,7 Nm
Nr towaru:
24711.0429
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4,7 Nm
  • Waga: 142 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0500
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 194 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24711.0501
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 195 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
7,5 Nm
Nr towaru:
24711.0502
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 7,5 Nm
  • Waga: 196 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0503
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 198 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24711.0504
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 199 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
7,5 Nm
Nr towaru:
24711.0505
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 7,5 Nm
  • Waga: 200 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0506
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 202 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24711.0507
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 203 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
7,5 Nm
Nr towaru:
24711.0508
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 7,5 Nm
  • Waga: 204 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0509
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 208 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24711.0510
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 209 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
7,5 Nm
Nr towaru:
24711.0511
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 7,5 Nm
  • Waga: 210 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0512
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 213 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24711.0513
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 223 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
7,5 Nm
Nr towaru:
24711.0514
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 7,5 Nm
  • Waga: 215 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
4 Nm
Nr towaru:
24711.0515
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 4 Nm
  • Waga: 206 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
5,5 Nm
Nr towaru:
24711.0516
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 5,5 Nm
  • Waga: 202 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
Wer­sja:
ze śrubą
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Mo­ment do­cią­ga­ją­cy +/- 10% maks. [Nm]:
7,5 Nm
Nr towaru:
24711.0517
CAD
Dokumenty
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
  • ze śrubą – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Moment dociągający +/- 10% maks.: 7,5 Nm
  • Waga: 203 g
show article view
Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Mechanizm momentu obrotowego

  • Stal utwardzana

Uchwyt

  • Tworzywo termoplastyczne PA-HP, wzmocniony włóknem szklanym, czarny, matowy

Część wewnętrzna

  • Stal oksydowana

Śruba

  • Stal oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24711. Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.