24450.0032 - Stałe uchwyty obłe
DIN 39

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z czopem gładkim, kształt D
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Nr towaru:
24450.0032
Dokumenty
Stałe uchwyty obłe
  • z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1, Stal
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Waga: 356 g
Stałe uchwyty obłe

Materiał

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24450.0032
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.