24460.0132 - Obrotowe uchwyty obłe
DIN 98

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Nr towaru:
24460.0132
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Waga: 387 g
  • SW: 6 mm
Obrotowe uchwyty obłe

Materiał

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24460.0132
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.