24731.0150 - Uchwyty krzyżowe ze śrubą
podobne do DIN 6335, stal nierdzewna A4

Te śruby z uchwytami krzyżowymi są produkowane zgodnie z normą DIN 6335, jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te uchwyty krzyżowe ze śrubami są odpowiednie do  używania w aplikacjach o wyjątkowo higienicznych wymaganiach. 

Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.

Ten artykuł 24731.0150 - Uchwyty krzyżowe ze śrubą podobne do DIN 6335, stal nierdzewna A4 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty krzy­żo­we ze śrubą podobne do DIN 6335, stal nierdzewna A4 (EH 24731.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24731.0150
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Waga: 248 g
Uchwyty krzyżowe ze śrubą

Materiał

Uchwyt

  • stal nierdzewna A4, polerowany

Śruba

  • Stal nierdzewna A4
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24731.0150
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.