24750.0037 - Uchwyty gwiazdowe
tworzywo sztuczne

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Nr towaru:
24750.0037
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • pomarańczowy
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5,7 g
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne (PA), pomarańczowy zgodny z RAL 2004

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarny zgodny z RAL 9005

Tuleja gwintowana

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna, np. inny gwint - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24750.0037
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.