24670.1240 - Uchwyty gwiazdowe
DIN 6336 tworzywo sztuczne

Wer­sja
Tu­le­ja
d1 [mm]
d4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal nierdzewna A2
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Nr towaru:
24670.1240
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal nierdzewna
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 20 g
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Tuleja

  • Stal nierdzewna A2

Uchwyt

  • DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z  RAL 9005
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24670.1240
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.