24750.0453 - Śruby gwiazdowe
tworzywo sztuczne

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Nr towaru:
24750.0453
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 51 g
Śruby gwiazdowe

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne (PA), żółty zgodny z RAL 1016

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarny zgodny z RAL 9005

Śruba

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna, np. inny gwint lub inne długości gwintu - na żądanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24750.0453
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.