24740.0308 - Śruby gwiazdowe
DIN 6336 tworzywo sztuczne

Śruba
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24740.0308
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l: 80 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 274 g
Śruby gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z  RAL 9005

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie

Uwagi

Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24740.0308
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.