24350.0554 - Ramiona dźwigni

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gałką
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Nr towaru:
24350.0554
Dokumenty
Ramiona dźwigni
  • z gałką – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 251 g
Ramiona dźwigni

Materiał

Uchwyt Dźwigni

  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Gałka kulista

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Uchwyt cylindryczny

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24350.0554
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.