24830.0054 - Śruby radełkowane
tworzywo sztuczne

Ma­te­riał
Śruba
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24830.0054
Dokumenty
Śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 8,5 g
Śruby radełkowane

Materiał

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA), czarne

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24830.0054
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.