24331.0015 - Korby ręczne
ze składaną rączką

Wer­sja
ry­su­nek
Kolor
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem
ry­su­nek:
1
Kolor:
srebrny
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Nr towaru:
24331.0015
Dokumenty
Korby ręczne
  • z gładkim otworem – rysunek 1, srebrny
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 24 mm
  • Waga: 261 g
Korby ręczne

Materiał

Część osi

  • Stal oksydowana

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Korpus korby

  • Aluminium, powlekane tworzywem sztucznym, srebrny zgodny z to RAL 9006, strukturalny mat

Pokrycie

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Działanie

W pozycji roboczej uchwyt jest zablokowany. Aby ustawić uchwyt w pozycji

spoczynkowej, należy go wyciągnąć osiowo i obrócić.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24331.0015
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.