Korby ręcz­ne DIN 468 zagięte z otworem czworokątnym DIN 79

EH 24330.

Krawędź odlewana szlifowana, poddana obróbce strumieniowej. Piasta obrobiona.

Twój wybór zwrócił 30 trafień

Wer­sja
l [mm]
s H11 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24330.0210 1)
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 96 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 16 mm
  • Waga: 128 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24330.0220
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 18 mm
  • Waga: 201 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24330.0221
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 116 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 18 mm
  • Waga: 200 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24330.0230
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 20 mm
  • Waga: 310 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24330.0231
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 20 mm
  • Waga: 291 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24330.0240
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 22 mm
  • Waga: 464 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
24330.0241
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 150 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 22 mm
  • Waga: 455 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
24330.0250
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 25 mm
  • Waga: 674 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
24330.0251
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 25 mm
  • Waga: 664 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
24330.0260
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 28 mm
  • Waga: 1083 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24330.0261
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 78 mm
  • h3: 202 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 28 mm
  • Waga: 1048 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24330.0270
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 32 mm
  • Waga: 1466 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24330.0271
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 214 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 32 mm
  • Waga: 1478 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24330.0280
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 36 mm
  • Waga: 2303 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
27 mm
Nr towaru:
24330.0281
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D
  • l: 315 mm
  • s H11: 27 mm
  • e min.: 36,2 mm
  • d1: 28,4 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 36 mm
  • Waga: 2200 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24330.0310 1)
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 32 mm
  • h3: 92 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 16 mm
  • Waga: 136 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24330.0320
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 18 mm
  • Waga: 187 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24330.0321
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 38 mm
  • h3: 114 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 18 mm
  • Waga: 183 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24330.0330
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 20 mm
  • Waga: 288 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24330.0331
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 124 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 20 mm
  • Waga: 292 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24330.0340
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 22 mm
  • Waga: 460 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
24330.0341
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 22 mm
  • Waga: 439 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Nr towaru:
24330.0350
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 25 mm
  • Waga: 661 g
show article view
Korby ręczne
Wer­sja:
ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
24330.0351
CAD
Dokumenty
Korby ręczne
  • ze stałym uchwytem obłym (EH 24450., DIN 39), kształt F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Uchwyt obły ∅: 25 mm
  • Waga: 627 g
show article view
Korby ręczne

Materiał

Rękojeść krótka z obłym uchwytem

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus korby

  • Żeliwo (GTW), pokryte tworzywem sztucznym, czarne
  • Żeliwo sferoidalne, pokryte tworzywem sztucznym, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24330. Korby ręczne – DIN 468 zagięte z otworem czworokątnym DIN 79
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.