24580.0321 - Koła ręczne
DIN 950 żeliwo szare

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Ten artykuł 24580.0321 - Koła ręczne DIN 950 żeliwo szare / z wpustem, z obrotowym uchwytem EH 24460., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio D 3) (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) jest wariantem grupy artykułów Koła ręcz­ne DIN 950 żeliwo szare (EH 24580.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z wpustem, z obrotowym uchwytem EH 24460., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio D 3)
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24580.0321
Dokumenty
Koła ręczne
  • z wpustem, z obrotowym uchwytem EH 24460., zamontowane, kształt N-F/G (poprzednio D 3) – rysunek 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: M10
  • l1: ~ 40 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Ilość ramion z: 3
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 18,3 mm
  • Waga: 1390 g
  • l3: ~ 75 mm
  • Pasujący uchwyt obły DIN 39 / DIN 98: 25 mm
Koła ręczne

Materiał

Koło ręczne

  • Żeliwo GG

Obrotowe uchwyty obłe DIN 98 EH 24460.

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24580.0321
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.