24560.0220 - Gałki kuliste
DIN 319

Gałki kuliste wg normy DIN 319 są bezszwowe, polerowane.

Ten artykuł 24560.0220 - Gałki kuliste DIN 319 / z otworem stożkowym, kształt M (d1: 20 mm) jest wariantem grupy artykułów Gałki ku­li­ste DIN 319 (EH 24560.)

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
d1 [mm]:
czarny
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
-
:
5 mm
Nr towaru:
24560.0220
Dokumenty
Gałki kuliste
  • z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
  • d1: 20 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t3 min.: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Do sworzni h9: 5 mm
  • Waga: 5,1 g
Gałki kuliste

Materiał

Tuleja

  • Stal cynkowana galwanicznie

Kulka

  • DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z  RAL 9005

Montaż

Wskazówka montażowa dla kształtu M: Nasadzany za pomocą lekkich uderzeń, trzyma bez sklejania. Pasowanie h9 wystarczające dla elementów współpracujących.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24560.0220
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.