24420.1010 - Przestawne dźwignie zaciskowe
z łożyskiem wzdłużnym ze stali nierdzewnej, z gwintem wewnętrznym

Przestawna dźwignia mocująca z nierdzewnymi częściami wewnętrznymi. Szerokie możliwości zastosowania, np. w technice medycznej, przemyśle chemicznym, itp.

Zalety łożyska wzdłużnego:

  • Podwójna siła naprężająca przy tej samej wielkości uchwytu dzięki zmniejszeniu tarcia powierzchniowego
  • Ochrona elementu konstrukcji dzięki stałym powierzchniom przylegania
  • Zmniejszony zakres ruchu dzięki wyższej sile mocującej w porównaniu np. do gwintu. 

Ten artykuł 24420.1010 - Przestawne dźwignie zaciskowe z łożyskiem wzdłużnym ze stali nierdzewnej, z gwintem wewnętrznym / (d1: 18 mm, d2: M6) jest wariantem grupy artykułów Prze­staw­ne dźwi­gnie za­ci­sko­we z łożyskiem wzdłużnym ze stali nierdzewnej, z gwintem wewnętrznym (EH 24420.)

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
Nr towaru:
24420.1010
Dokumenty
Przestawne dźwignie zaciskowe
  • pomarańczowy
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Waga: 92 g
Przestawne dźwignie zaciskowe

Materiał

Dźwignia

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, pomarańczowy zgodny z RAL 2004, matowy

Część gwintowana

  • Stal nierdzewna

Części wewnętrzne

  • Stal nierdzewna

Działanie

Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24420.1010
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Przestawne dźwignie zaciskowe
Kategoria:
Opis produktu
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.